Connettore ibrido M17 PRO secondo lo standard IEC

01.10.2025
Connettore ibrido M17 PRO

Il nuovo connettore ibrido M17 PRO conforme allo standard IEC 61076-2-117 di Phoenix Contact stabilisce nuovi standard in termini di compatibilità e flessibilità.

Sviluppato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla robotica alla gestione del motore, questo connettore offre una soluzione 3-in-1 all'avanguardia per la trasmissione di dati, segnali e potenza. Il sistema di bloccaggio rapido ONECLICK brevettato consente un'installazione particolarmente rapida e sicura. In questo modo si risparmia fino al 70% di tempo rispetto ai metodi di collegamento tradizionali.

Grazie alla prima interfaccia M17 standardizzata IEC, il connettore è ideale per gli sviluppatori che cercano soluzioni robuste e standardizzate a cavo singolo. L'altezza di installazione ridotta rispetto agli M17 standard rende i connettori ibridi compatti adatti a strutture modulari in cui la compattezza è un fattore essenziale. Montaggio senza errori grazie alla codifica cromatica e meccanica dello standard di connessione.
Il connettore ibrido M17 PRO è disponibile nelle varianti per 50 V e 630 V. I requisiti elevati vengono soddisfatti grazie a correnti fino a 16 A e una sezione di collegamento dei pin di potenza fino a 1,5 mm². I gradi di protezione IP66 e IP68 (2 m/24 h) offrono un elevato livello di affidabilità anche in condizioni difficili.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications