Environmental

Az ISO 14001 szerint tanúsított integrált irányítási rendszerrel rendelkezünk valamennyi nagy gyártóhelyünkön. A környezetvédelem és az erőforrások kímélése alapvető érték a számunkra.
Munkatársak állnak a háztetőn, egy napenergiás rendszer közepén

Az energetikai átalakulás és az éghajlatvédelem technológiai megoldásait lehetővé tevő termékek gyártójaként mi magunk is aktívan tevékenykedünk a gyártóhelyeinken a környezet és a természet védelme, az erőforrások takarékos felhasználása, a megújuló forrásokból megvalósított energiatermelés és a lehető legnagyobb energiahatékonyság elérése érdekében. A cél az üvegházhatású gázok kibocsátásának minimalizálása a globális felmelegedés korlátozása érdekében. Termékeink ökológiai lábnyoma központi szerepet játszik ebben, mivel a felhasznált anyagok, a szállítás és a hulladék elkerülése lényeges tényezők.

Környezet- és éghajlatvédelem

A környezet- és klímavédelem már régóta fontos szerepet játszik a Phoenix Contact gyakorlatában. Az ISO 14001 és ISO 50001 szerinti tanúsítás igazolja az átfogó környezet- és energiamenedzsmentet. Jó példák erre az esővíz használati vízként való felhasználása, a geotermikus energia és a hulladékhő fűtésre való felhasználása, a villamos energia saját termelése a gyárépületek tetején elhelyezett napelemekkel, a hulladék több mint 90%-os szétválasztása és a szabad területek virágos rétté való alakítása. A német Éghajlatvédelmi Vállalkozások Szövetségében és az Éghajlatgazdasági Alapítványban vállalt tagságunk a partnerekkel és minisztériumokkal való együttműködés elősegítését szolgálja.

Energia és közvetlen káros kibocsátások

A Phoenix Contact már sikeresen csökkentette a közvetlenül és közvetve keletkező CO₂-kibocsátását a Scope 1 és 2 hatókörben. A 2022-es zöldáramra való átállással több mint 101 ezer tonna (2021-es mennyiség) kibocsátását sikerült elkerülni. Ez azt jelenti, hogy a Phoenix Contact 2022 óta CO₂-semleges az energiaellátás tekintetében, minden fontosabb telephelyen. Az egyéb csökkentő intézkedések közé tartozik az energiahatékonyság maximalizálása, a megújuló energia saját előállítása és az elkerülhetetlen káros kibocsátások kompenzálása (lásd a táblázatot).

Grafika: Energiahatékonyság és káros kibocsátások
Férfi áll egy nyitott kapcsolószekrénynél
Szélerőmű a tájban
Napelemes antenna a Phoenix Contact AES Parkban
Nap- és szélerőművek
Férfi áll egy nyitott kapcsolószekrénynél

Az energiát elektromosság, hűtés vagy fűtés formájában a termelési és igazgatási épületek használják fel. A Phoenix Contact 2013. óta működtet aktív, ISO 50001 szabvány szerinti energiamenedzsment-rendszert a három legnagyobb németországi telephelyén. Az energiamenedzsment lehetővé teszi a berendezések és épületek hatékony üzemeltetését. A meghatározott cél az, hogy 2025. végére a teljes energiafogyasztás három százalékkal csökkenjen 2018-hoz képest. A 2022. év végén a célérték teljesülésének mértéke 42% volt, ami a céltartományon belül van.

Szélerőmű a tájban

A vásárolt villamos energiát teljesen átállítottuk zöldáramra. A vásárlások olyan szigorú minőségi címkék alapján történnek, mint például az OK Power, EcoEnergy vagy Green-e. 2022. óta a szükséges elektromos energia szinte minden nagyobb telephelyen több, mint 90%-ban megújuló energiaforrásokból származik: vízenergia, szél- és napenergia. A bővülés ezen a téren folyamatos.

Napelemes antenna a Phoenix Contact AES Parkban

A harmadik kibocsátáscsökkentő intézkedés a saját villamosenergia-termelés. Célunk az, hogy a szükséges villamos energia legalább 30%-át fotovillamos módon állítsuk elő. A központ épületeinek tetőterülete 93 000 m². A jövőben nemcsak Blombergben, hanem Németország és a világ más részein levő telephelyeinken is minden tetőn napenergiát termelünk majd.

2021-ben és 2022-ben Németországban, Kínában, Indiában, Svájcban és az Egyesült Államokban mintegy 2900 kWp teljesítményű fotovillamos rendszereket telepítettünk.

Nap- és szélerőművek

Az elkerülhetetlen CO₂-kibocsátást környezetvédelmi projektek finanszírozásával ellensúlyozzuk. A Phoenix Contact a projektek kiválasztásakor olyan nemzetközileg elismert és független tanúsítványok alapján jár el, mint például a Gold Standard, és támogatja a megújuló energetikai létesítmények kiépítését célzó projekteket. A kompenzációs intézkedések arányát folyamatosan kereken tíz százalékra kell csökkenteni. Ennek garantálása érdekében világszerte átalakítási koncepciókat dolgozunk ki. A hangsúlyt itt a fosszilis energiafogyasztás csökkentésére helyezzük, például a szükséges hő elektromos energiából történő előállításával.

Anyagok, szállítás és ártalmatlanítás

A fenntarthatóság fontos kritérium a termékek fejlesztése és tervezése során. Itt különösen az anyagok kiválasztása döntő fontosságú, mivel a felhasznált anyagok és félkész termékek befolyásolják minden egyes termék energiamérlegét. Ezért előnyben részesítjük azokat az alapanyagokat, amelyek előállítása kevesebb energiát igényel, és ezért kevesebb CO₂-kibocsátást eredményez. Az anyagok sokféleségének csökkentése, a fajtatisztaság és a nem újrahasznosítható anyagok minimalizálása szintén nagyobb újrahasznosítási arányt eredményez.

A Phoenix Contact elemezte a világszerte használt anyagokat és szolgáltatásokat, valamint megvizsgálta az anyagok és szállítási útvonalak ökológiai hatását és az esetleges társadalmi kockázatokat. Az alkatrészek és részegységek köre magában foglalja a közvetlen nyersanyagokat is, amelyeket feldolgozzuk és összetevőkké, illetve. részegységekké finomítjuk, és így a végtermékben maradnak.

Egy kéz belenyúl egy fekete granulátummal teli zsákba
Phoenix Contact csomagolóanyag
Magasraktár Blombergben
Műanyag ártalmatlanítása egy szemeteszsákban
Egy kéz belenyúl egy fekete granulátummal teli zsákba

A Phoenix Contact célja az, hogy 2030-ig 90%-kal csökkentse a CO₂-kibocsátásokat. Ennek érdekében 2021-ben összehasonlítható adatbázis-értékek alapján azonosítottuk az anyagok és termékcsoportok CO₂-lábnyomát, és a forró pontok elemzésével azonosítottuk a megfelelő cselekvési területeket az ellátási láncban.

A Phoenix Contactnak van egy vállalati szintű magatartási kódexe, amely meghatározza az összes munkatárs tevékenységére vonatkozó jogi és erkölcsi irányelveket. A beszállítóink számára kidolgoztunk egy beszállítói magatartási kódexet, amely átülteti a vállalat igényeit az ellátási láncba. A beszállítók kötelesek betartani ezeket az iránymutatásokat a beszerzési szerződésekben. A társadalmi felelősségvállalás alapelvként szerepel a mind beszállítók előzetes kiválasztásában, mind a beszállítók minősítésében és a szállítási szerződésekben.

A Phoenix Contact megbízta az Ecovadis céget, hogy végezzen mélyreható elemzést az ellátási láncáról. Az Ecovadis a világ egyik vezető szolgáltatója a vállalati fenntarthatósági rangsorolások terén. A Phoenix Contact ezen elemzések eredményeit felhasználja az ellátási láncban a kockázatok elkerülésére irányuló intézkedések levezetéséhez.

A Phoenix Contact évente nagy mennyiségű műanyagot dolgoz fel. A vállalat a felhasználás erőforrás-kímélő kialakítása érdekében poliamidot használ. Ezt az anyagot különösen filigrán formákban és nagy folyamatbiztonsággal lehet feldolgozni. Ezen túlmenően a Phoenix Contact már használja az első megújuló nyersanyagokon alapuló műanyagokat is.

Phoenix Contact csomagolóanyag

A környezetbarát csomagolás kiválasztásakor a Phoenix Contact nagy hangsúlyt fektet a nagyfokú újrahasznosíthatóságra. A Phoenix Contact elsősorban papír alapú megoldásokat használ cikkei csomagolásához és a szállítási csomagolásokhoz. A szállítási csomagolásokat igénybevételük szempontjából a belső folyamatokhoz és a külső hatásokhoz igazítja, és széles körűen teszteli.

A vállalat szabványos csomagolásainak súlyát az elmúlt években folyamatosan csökkentettük anélkül, hogy ez a stabilitás rovására ment volna. Ennek eredményeként 300 000 kg csomagolóanyagot lehetett megtakarítani.

A rakodási segédeszközöket szabványos konténerként használjuk a világméretű kiszállításhoz. A tartályok iránti növekvő kereslet miatt közvetlenül a logisztikai telephelyen hoztunk létre saját tisztítási kapacitásokat. Így nem kell teherautóval közlekedni a különböző telephelyek és a tisztítási szolgáltató között. Annak érdekében, hogy a használat még környezetbarátabb legyen,
2021 óta összetett anyagból készült rakodási segédeszközöket használunk.

Magasraktár Blombergben

A Phoenix Contact a SkyLab Dashboard műszerfalat használja a CO₂-lábnyom átláthatóságához, amely egy rendszerintegrált módszer a közlekedési CO₂-kibocsátás megjelenítésére. A szállítás által okozott káros kibocsátások csökkentésére a Best Shipping Instructions (BSI, legjobb szállítási utasítások) rendszerbe integrált módszert használjuk a központ és az Európán kívüli leányvállalatok közötti optimális szállítási útvonalak meghatározására. A szállítási költségek összehasonlítása a nagyobb raktárkészletek fenntartásának költségeivel (tőkelekötési költségek) eredményként szállítási ajánlást ad a leghatékonyabb szállítási útvonalra.

2020-ban a teljes értéklánc 700 000 tonna CO₂-kibocsátást generált 2,4 milliárd eurós forgalom mellett. A következő, 2021-es évben a CO₂-kibocsátás 820 000 tonnára, a forgalom pedig 2,97 milliárd euróra nőtt. 2021-ben és 2022-ben kezdeti intézkedéseket hajtottunk végre a légi árufuvarozás káros kibocsátásokban való részarányának csökkentése érdekében. Ez több, mint 2500 tonna CO₂-kibocsátást takarított meg.

Műanyag ártalmatlanítása egy szemeteszsákban

A blombergi központban nagy termelőegységek, valamint nagy adminisztrációs és logisztikai területek találhatók. Itt nagy mennyiségű hulladék keletkezik, amelyet egy meghatározott ártalmatlanítási koncepció alapján szelektíven gyűjtünk. A cél a biztonságos ártalmatlanítás a fenntarthatósági és gazdasági tényezők figyelembevétele mellett.

2021-ben sikerült 4,7%-ról 4,3%-ra csökkenteni az ipari kommunális hulladék arányát. A németországi Schieder és Bad Pyrmont telephelyeken is folyamatosan sikerült az ipari kommunális hulladék arányát csökkenteni.

A megrendelések 2021. évi erőteljes növekedése miatt megnőtt a fémtartalmú gyártási hulladékok, például a színesfémek és a réz aránya. Az anyagokat bevonjuk a forgács-körfolyamatba, és előkészítjük az újra felhasználásra. Az újra feldolgozott forgácsok mennyisége 2021-ben 150 tonnával nőtt az előző évhez képest.

A gyártás során közvetlenül felhasznált anyagok mellett a segédanyagokat és -termékeket is a fenntarthatóságuk szempontjából értékeljük és választjuk ki.

Termékfelelősség

Vállalatunk szigorú követelményeket támaszt a saját termékeivel és megoldásaival szemben. A minőség mellett a hangsúly mindig az innováción van. A Phoenix Contact átfogó minőségirányítást folytat, amely a gyártástól és az üzleti folyamatoktól az értékesítés utáni területig terjed. Minden rendszer és folyamat tanúsítva van. A követelmények megvalósítását és hatékonyságát belső és külső auditálásokkal rendszeresen ellenőrizzük és garantáljuk.

A kutatás és fejlesztés (K+F) nálunk igen nagy értéket képvisel. A Phoenix Contact csoport K+F ráfordításai 2021-ben kereken 198 millió eurót tettek ki, ami az árbevétel mintegy hét százalékának felel meg. A K+F terén dolgozó munkatársak száma az előző évhez képest 150 teljes munkaidő egyenértékkel (TME) nőtt, és meghaladta az 1650 TME-t. Összesen több, mint 100 új szellemi tulajdonjogra nyújtottunk be első bejelentést. Ezzel a Phoenix Contact hosszú távon az iparági átlag fölött helyezkedik el. A szabadalmak teljes száma a vállalat innovációs erejét dokumentálja.

Fenntartható energiatermelés
Zárlatvizsgálat a laboratóriumban a túlfeszültség-védelemhez
Lábnyomok fűből
Fenntartható energiatermelés

A termékkel kapcsolatos környezetvédelem részeként a Phoenix Contact innovatív termékválasztékában a lehető legnagyobb mértékben kerüljük az aggályos anyagokat. Annak garantálása érdekében, hogy minden beszállítónk megfeleljen ezeknek a követelményeknek, a vállalat környezetvédelmi megfelelési szabványát (Environmental Compliance Standard) kötelezővé tettük a számukra. A beszállítók megbízhatóságát rendszeresen értékeljük, és tájékoztatást kérünk tőlük a szabályozott összetevő anyagokról. Laboratóriumi elemzéseket is végzünk a felhasznált anyagok vizsgálatára az aggályos anyagok szempontjából. Az új anyagok szigorú kiértékelési folyamaton mennek keresztül. Ez garantálja a törvényi előírásoknak való megfelelést is, mint például a 2011/65/EU RoHS irányelv, és az 1907/2006/EK REACH rendelet. A REACH szerint különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC – Substances of Very High Concern) besorolt anyagokat tartalmazó alapanyagokat a törvényi előírásoknak megfelelően általában csak akkor engedélyezzük, ha nem állnak rendelkezésre alternatív anyagok.

Zárlatvizsgálat a laboratóriumban a túlfeszültség-védelemhez

A Phoenix Contact minőségi követelményeinek központi eleme a termékek biztonsága, amit vizsgálatokkal kell igazolni. Minden vonatkozó termékbiztonsági törvényt és az azokban foglalt irányelveket és szabványokat betartjuk. Ezenkívül számos termékünket független szervek vizsgálják és értékelik.

A termékek különböző biztonsági funkciókat valósítanak meg. A Product Security Incident Response Team (PSIRT, termékbiztonsági incidensekre reagáló csapat) ellenőrzi ezeket a biztonság szempontjából gyenge pontokat keresve, és biztonsági frissítéseket ad ki. Ezen kívül a Phoenix Contact a szabványoknak megfelelő termékbiztonságot és szolgáltatásokat is kínál a gépek, berendezések és infrastruktúrák biztos jövőjű üzemeltetéséhez. A hosszú évek óta rendelkezésre álló szükséges frissítések lehetővé teszik a hosszú használati élettartamot. A termékfejlesztést az IEC 62443-4-1 szabványnak megfelelő tanúsított folyamatok szerint végezzük, a biztonsági intézkedések végrehajtása, ellenőrzése és dokumentálása a fenyegetések elemzése alapján történik.

Lábnyomok fűből

2021 óta a Phoenix Contact kiértékeli termékeit a környezeti hatásuk szempontjából. A termékek környezeti lábnyomát (Product Environmental Footprint, PEF) az EF3.0 specifikációk szerint számítjuk ki. Az eredmények a jövőben online elérhetőek lesznek. Az értékláncok CO₂-kibocsátása növekvő átláthatóságának és pontosságának köszönhetően a termékek környezeti lábnyomára vonatkozó adatok egyre pontosabbá válnak.

További információk a termékek környezeti lábnyomáról