Termék környezeti lábnyoma Tudjon meg többet termékeink környezeti lábnyomáról.

A TWIN kialakítás lábnyoma

A környezeti lábnyom kiszámíthatóvá tétele

Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban meg tudjuk mutatni, hogy termékeink milyen hatással vannak a környezetre, minden egyes termék ökológiai lábnyomát (angolul: footprint) megvizsgáljuk. Ebből a célból a Phoenix Contact létrehozza a termék környezeti lábnyomát, röviden TKL-t. A lábnyomban akár 18 környezeti mutatót is figyelembe veszünk, ahol jelenleg nagy hangsúlyt fektetünk a termékek CO₂-értékére. Más mutatókat, például a földhasználatot vagy a vízfogyasztást is kiszámítjuk, ha az adatok rendelkezésre állnak.

PT 2,5 direkt rugós sorkapocs különböző szimbólumokkal

Mindegyik fázis fontos

A termék környezeti lábnyomának kiszámítása a teljes értékláncot figyelembe véve történik, és a következő fázisokat foglalja magában:

  • Terméktervezés és nyersanyagválasztás
  • Gyártási folyamat, beleértve az összes gyártási lépést
  • A cikk elosztása
  • A termékek felhasználási és életciklus-végi szakasza
Munkatárs a termelésben: Wielkopolska Nowy Tomysl

Az átláthatóság kihasználása

Minden folyamatunkban és gyártási eljárásunkban folyamatosan új döntésekkel szembesülünk, és felülvizsgáljuk a korábbi eljárásokat is. Ahhoz, hogy ezek a döntések a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegyék, fel kell mérni, hogy mely intézkedésekkel lehet a legnagyobb hatást elérni. Pontosan ebben segít a termékek környezeti lábnyomának vizsgálata és kiszámítása, mivel a környezeti mutatókból következtetéseket tudunk levonni belső folyamataink számára. Ez lehetővé teszi az állandó folyamatfejlesztést, ami csökkenti a környezeti terhelést, és kíméli az erőforrásokat.

Adatminőség

A termék környezeti lábnyomának kiszámításához a Phoenix Contact az ISO 14040 és ISO 14044 szabványok modelljeit követi. A termék környezeti lábnyomának meghatározásához elsődleges adatokat és környezeti adatbázisokból származó adatokat egyaránt használunk. Annak érdekében, hogy átlátható legyen, honnan származnak az adatok, a Phoenix Contact minőségi szintekre osztja az adatokat. Így átláthatóságot teremtünk, és lehetővé tesszük ügyfeleink számára, hogy bármikor tájékoztatást kapjanak a kiszámított környezeti mutatók és a CO₂-lábnyom adatminőségéről.

Laptop és képernyőkép a termék környezeti lábnyomának dokumentumairól

CO₂-lábnyom

A termék környezeti lábnyomának létrehozásával és az adatok átláthatóságával jó irányba indultunk el a fenntartható termékportfólió felé vezető úton.
Segítünk ügyfeleinknek abban, hogy fenntarthatóbbá tegyék termékeiket és ellátási láncaikat. Ily módon célzottan környezetbarátabb anyagokat és eljárásokat használnak, és csökkentik a környezeti hatásokat.