A WMS... termékcsalád előszerelt zsugorcsövei a Ladder Style formátumnak köszönhetően jó áttekinthetőek és gyorsan felhasználhatók. A nyomtatási és applikálási folyamat után a feliratozott zsugorcsövek opcionálisan kézi hőhatással zsugoríthatók, és így rögzíthetők a kábelen/vezetőn.
WMS 4,8 (60X9)RXL YE
-
Zsugorcső
0803103
Zsugorcső, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 1,8 ... 4,8 mm, nem perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E310982_Vol2_Sec1Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, pneumatikus tömlők és további hengeres testek tartós és elveszíthetetlen jelölése
Létra stílusú kivitel: A jobb áttekinthetőség és a gyors felhasználás érdekében a csövek 15 mm, 30 mm vagy 60 mm vágási hosszra vannak előszerelve
Opcionálisan zsugorítható tetszőleges kézi melegítési eljárással, a helyzet rögzítése céljából
Nagy átmérőtartomány fedhető le a 3:1 zsugorítás arány révén
Világszerte széles körben elterjedt és bevált a kapcsolószekrény- és gépgyártásban, az olaj- és gáziparban, valamint a vasúti ágazatban