Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - Zsugorcső
0801001

Zsugorcső, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 3,2 mm, perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 4000, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, pneumatikus tömlők és további hengeres testek tartós és elveszíthetetlen jelölése
Létra stílusú kivitel: A jobb áttekinthetőség és a gyors felhasználás érdekében a csövek 15 mm, 30 mm vagy 60 mm vágási hosszra vannak előszerelve
Opcionálisan zsugorítható tetszőleges kézi melegítési eljárással, a helyzet rögzítése céljából
Nagy átmérőtartomány fedhető le a 2 : 1 zsugorítás arány révén
Világszerte széles körben elterjedt és bevált a vasúti ágazatban