Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FTPC 9+1 - Tesztdugó
3069265

Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A tartós kivitelű vizsgálódugasz biztosítja a felhasználóbarát kezelést
és rögzítési lehetőséget kínál a csatlakoztatni kívánt vizsgálóvezetékek számára
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
A vizsgálóblokkok univerzálisan alkalmazhatók a feszültség- és áramváltókhoz