CSA
Engedély azonosítója: 13631cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | |||
C | ||||
300 V | 30 A | |||
F | ||||
400 V | 30 A |
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | |||
C | ||||
300 V | 30 A | |||
F | ||||
400 V | 30 A |