US-TMF 100
-
Jelölő kapcsokhoz
0829260
Jelölő kapcsokhoz, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, bepattintás a lapos táblahoronyba, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 6,6 mm, szövegmező szélessége: 104 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
Az US-TMF 100 UniSheet jelölők lapos jelölőhoronnyal rendelkező termékekhez használhatók