FTP-3/5S - Tesztdugó
3069958

Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, pólusszám: 5, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos a kapcsolási műveletek funkcionális összefogásának köszönhetően
Helytakarékos az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezés révén
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
A váltókon automatikusan létrehozott rövidzár és az érintésvédett kivitel
a legnagyobb biztonságot teszi lehetővé a mérés során
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt