FTP-2/C19 - Tesztdugó
3069478

keresztmetszet
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

Tesztdugó, A részletes kapcsolási rajz a Letöltések/Egyebek pontjában található, VDE-kódolású, C19 típusú, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Helytakarékos az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezés révén
Egyszerű és időtakarékos a kapcsolási műveletek funkcionális összefogásának köszönhetően
A váltókon automatikusan létrehozott rövidzár és az érintésvédett kivitel
a legnagyobb biztonságot teszi lehetővé a mérés során
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt