Kábelfeliratozás

Vezető- és kábeljelölés

A kábeljelölések jobb áttekinthetőséget tesznek lehetővé a kapcsolószekrényekben és berendezésekben: jelölje meg Ön is egyértelműen és tartósan a vezetékeit és kábeleit. A vezeték- és kábeljelölések megkönnyítik a szerelést és karbantartást, valamint segítenek a hibaelhárításban. Minden alkalmazáshoz optimális jelöléseket szállítunk, különböző kivitelekben és szerelési módokkal.

Go to Product Detail Page for item 0801010
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - Zsugorcső
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - Zsugorcső
0801010

Zsugorcső, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 3,2 mm, perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 4000, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0825348
UC-WMTBA (60X11) OG - Kábeljelölő
UC-WMTBA (60X11) OG - Kábeljelölő
0825348

Kábeljelölő, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 6 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 11 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0830812
WML HF 3(13X10)R - Kábeltekercs-címke
WML HF 3(13X10)R - Kábeltekercs-címke
0830812

Kábeltekercs-címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 3 ... 3 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 3 mm, Az egyes lapok száma: 5000, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 12,7 mm

Go to Product Detail Page for item 0827549
UC-WMCO 2,1 (21X3) YE - Vezetékjelölő
UC-WMCO 2,1 (21X3) YE - Vezetékjelölő
0827549

Vezetékjelölő, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 1,6 ... 2,1 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 3 mm, szövegmező szélessége: 21 mm

Go to Product Detail Page for item 5775289
UC-WMTB (52X50) - Kábeljelölő
UC-WMTB (52X50) - Kábeljelölő
5775289

Kábeljelölő, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 7 mm, Az egyes lapok száma: 2, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 52 mm

Go to Product Detail Page for item 0801024
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL - Zsugorcső
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL - Zsugorcső
0801024

Zsugorcső, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 3,2 ... 6,4 mm, nem perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0800371
WMS 25,4 (60X40)R - Zsugorcső
WMS 25,4 (60X40)R - Zsugorcső
0800371

Zsugorcső, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 8,5 ... 25,4 mm, nem perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 40 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0817510
WML 36 (25X38)R - Kábeltekercs-címke
WML 36 (25X38)R - Kábeltekercs-címke
0817510

Kábeltekercs-címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 12,1 ... 36,4 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 36,4 mm, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 38,1 mm, szövegmező szélessége: 25,4 mm

Az Ön előnyei

  • Számos lehetőség a különböző szerelési módoknak köszönhetően
  • Különböző anyagokkal a környezethez igazítható a bel- vagy kültéri felhasználáshoz
  • Kifogástalan minőség: kiváló törlés- és karcolásálló feliratozás

Találja meg a megfelelő szerelési módot a kábelfeliratozáshoz

Egyszerűen válassza ki: akárhogyan is szeretné felszerelni vezető- vagy kábeljelöléseit, a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz képes szállítani a megfelelő megoldást.

Rácsíptethető kábelfeliratozás

Rácsíptethető kábeljelölés

Rácsíptethető kábelfeliratozás

A rácsíptethető vezetékjelölők két feliratozó felülettel vannak ellátva, Elveszíthetetlenek és mindenkor jól olvashatók. Ön rácsíptetheti a vezetékjelöléseket a már lefektetett vezetőkre és kábelekre.

Ráfűzhető kábeljelölés

Ráfűzhető kábeljelölés

Ráfűzhető kábeljelölés

Az egyedi jelölők a vezetőre fűzhetők, vagy kábelkötegelővel rárögzíthetők. Különféle anyagokat tudunk szállítani kártya vagy tekercs formájában is.

Felcsúsztatható kábeljelölés

Felcsúsztatható kábeljelölés

Felcsúsztatható kábeljelölés

A vezetők tartórendszerként funkcionáló jelölőhüvelyekkel is felszerelhetők. Ebben az esetben a jelölés behelyezhető jelölőcsíkkal történik, amelyeket a jelölőtartó véd. Így utólagos jelölésre is lehetőség van.

Felcsúsztatható jelölőhüvelyek

Felcsúsztatható jelölőhüvelyek

Felcsúsztatható jelölőhüvelyek

A vezetők nyomtatórendszer nélküli biztonságos és gyors helyszíni jelöléséhez Ön már előre feliratozott hüvelyeket használhat. A jelölőhüvelyek speciális formája megakadályozza az egyes jelölőhüvelyek elfordulását egymáshoz képest.

Felcsúsztatható zsugorcső

Felcsúsztatható zsugorcső

Felcsúsztatható zsugorcső

A kábelek és vezetők elveszíthetetlen jelölése a legkedvezőbben zsugorcsövekkel oldható meg. A Phoenix Contact előkonfekcionálva és tekercsáruként kínál zsugorcsöveket.

Felragasztható kábelfeliratozás

Felragasztható kábelfeliratozás

Felragasztható kábelfeliratozás

A jelölőcímkék a feliratozómezőből és átlátszó fóliából állnak. A fólia védi a feliratot kopás és szennyeződés ellen. A jelölőcímkéket különböző méretekben és formákban szállítjuk.

Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel

Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel

Kábelkötegelővel felszerelhető vezetékjelölés

A kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel jelölések rögzíthetők a vezetőkre és kábelekre – az átmérőjüktől függetlenül. A nagy jelölőfelület terjedelmes feliratok számára is helyet kínál.

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer