Az E-WMS... termékcsaládba tartozó önlamináló rátekerhető címkék a THERMOMARK E.WRAP felrakóval való automatizált megmunkálásra valók. A nyomtatás és a felrakás után a jelölők a kábelnek egy előre meghatározott felületére ragadnak, és a védőréteg megóvja azokat a szennyeződésektől és a kopástól. A jelölőcímkék szorosan tapadó körültekercselése nem növeli a térfogatot, ezért a vezető áthúzható például kábelcsatornán is.
E-WML 5 (25X10)R YE
-
Kábeltekercs-címke
1199661
Kábeltekercs-címke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.WRAP, kábelátmérő-tartomány: 3,2 ... 5,1 mm, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 5800, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 25,4 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Bel- és kültéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Az automatikus tekercselésnek köszönhetően buborék nélkül feszül a kábelre
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez