UCT-WMT (12X4) YE
-
Vezetékjelölő
0801439
Vezetékjelölő, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 10 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 12 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölés |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 50 |
Az egyes lapok száma soronként | 10 |
Jelölési technológia | Termotranszfer lapokhoz és kártyákhoz |
Szélesség | 12 mm |
Magasság | 4,15 mm |
Mélység | 1,45 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 12 mm |
Szövegmező magassága | 4 mm |
Szín | sárga (RAL 1018) |
Anyag | PC |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Vezeték külső átmérője | 0,6 mm ... 10 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
Szerelési mód | betolható |
Cikkszám | 0801439 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2218 |
Termékkulcs | BG2218 |
Katalógus oldalszáma | 206. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356678339 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,64 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,8 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
TOPMARK NEO - Lézerjelölő 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Festékpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
-
BM ID-MAG20 - Tár 1044356
-
BM ID-MAG40 - Tár 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Tár 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Tár 0803143
-
PATG 0/12 - Érjelölő tartó 0827076
-
PATG 1/12 - Érjelölő tartó 0827077
-
PATG 2/12 - Érjelölő tartó 0827078
-
PATG 3/12 - Érjelölő tartó 0827079
-
PATG 4/12 - Érjelölő tartó 0827080
-
PATG HF 1/12 - Érjelölő tartó 1014045
-
PATG HF 2/12 - Érjelölő tartó 1014051
-
PATG HF 3/12 - Érjelölő tartó 1014057
-
PATG HF 4/12 - Érjelölő tartó 1014063
-
PATO 1/10 - Érjelölő tartó 1013876
-
PATO 2/10 - Érjelölő tartó 1013889
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Tár 0801734
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
Az UniCard UCT‑WMT ... jelölők a PATG (HF) ... /PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
Az egységes matrica kiszerelésű jelölők egyszerűen, pontosan és gyorsan feliratozhatók
A matricákon elegendő hely van a projektinformációk és funkcióval kapcsolatos szövegek számára, amelyek segítséget nyújthatnak a további szerelés során
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51