PATG HF 3/12 - Érjelölő tartó
1014057

Érjelölő tartó, átlátszó/fekete, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 4 ... 7 mm, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 12 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A PATG HF... hüvely elveszíthetetlen jelölőhordozó
Ezek a vezetőjelölő rendszerek jelölőtartókból és behelyezhető lapokból állnak
számos engedély révén nemzetközi használatra is alkalmas
A kiváló minőségű műanyagok révén a vasúti megoldások és a járműipar magas követelményekhez is alkalmas
A jelölésre a hozzá való UCT-WMT... és UC-WMT... behelyezhető címkékkel együttesen alkalmas
A PATG HF... műanyagának tulajdonságai miatt az UC-WMT... kiváló minőségű tintasugaras nyomtatására van szükség