UCT-WMT (12X4) OG - Vezetékjelölő
0801441

Vezetékjelölő, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 10 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 12 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UniCard UCT‑WMT ... jelölők a PATG (HF) ... /PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
Az egységes matrica kiszerelésű jelölők egyszerűen, pontosan és gyorsan feliratozhatók
A matricákon elegendő hely van a projektinformációk és funkcióval kapcsolatos szövegek számára, amelyek segítséget nyújthatnak a további szerelés során
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt