Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UC-WMTBA (29X8) GN - Kábeljelölő
0825346

Kábeljelölő, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 6 mm, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UniCard UC-WMTBA ... feliratozói a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínálnak
Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
A 4 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetékek és kábelek nagyfelületű feliratozásához
Lesarkított formájuknak köszönhetően a jelölők optimálisan illeszkednek a kábelekhez
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt