UC-WMT (18X4) OG
-
Vezetékjelölő
0824079
Vezetékjelölő, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 22 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölők |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 24 |
Az egyes lapok száma soronként | 8 |
Jelölési technológia | UV-LED technológia |
Szélesség | 18 mm |
Magasság | 4 mm |
Mélység | 1,9 mm |
Szín | narancs (RAL 2003) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Anyag alapelem | PA |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Vezeték külső átmérője | 0,6 mm ... 22 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
Szerelési mód | betolható |
Cikkszám | 0824079 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2217 |
Termékkulcs | BG2217 |
GTIN | 4046356341912 |
Tömeg/db (csomagolással) | 8,493 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 7,077 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,064 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
PLOTMARK - Feliratozó plotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Feliratozó plotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Festékpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Tisztítópatronok 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Jelölőtoll 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Jelölőtoll 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Festékpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Jelölőtoll 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Jelölőtoll 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Tisztítófolyadék 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Tisztítópatronok 5146752
-
BM ID-MAG20 - Tár 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Tár 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Tisztító készlet 5146751
-
PATG 0/18 - Érjelölő tartó 0820507
-
PATG 1/18 - Érjelölő tartó 0820510
-
PATG 2/18 - Érjelölő tartó 0820523
-
PATG 3/18 - Érjelölő tartó 0820536
-
PATG 4/18 - Érjelölő tartó 0820549
-
PATG 5/18 - Érjelölő tartó 0828059
-
PATG 6/18 - Érjelölő tartó 0828062
-
PATG HF 1/18 - Érjelölő tartó 1014047
-
PATG HF 2/18 - Érjelölő tartó 1014053
-
PATG HF 3/18 - Érjelölő tartó 1014059
-
PATG HF 4/18 - Érjelölő tartó 1014065
-
PATO 1/18 - Érjelölő tartó 0823740
-
PATO 2/18 - Érjelölő tartó 0823753
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
Az UniCard UC-WMT ... jelölők a PATG (HF) .../PATG ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerrel
A szerelés megkönnyítésére a behelyezhető lapok úgy helyezkednek el az UniCard anyagokon, hogy ágszerűen leválaszthatóak legyenek
A feliratozott behelyezhető csíkokat egyszerűen be kell tolni a hüvelyekbe. Ez védi a jelölést a szennyeződéstől.
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51