UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD
-
Vezetékjelölő
0827576
Vezetékjelölő, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 2,1 ... 2,9 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 3,5 mm, szövegmező szélessége: 21 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölők |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 40 |
Az egyes lapok száma soronként | 10 |
Jelölési technológia | UV-LED technológia |
Szélesség | 3,5 mm |
Hossz | 21 mm |
RoHS konform | igen |
Szín | vörös (RAL 3001) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Vezeték külső átmérője | 2,1 mm ... 2,9 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | rátolás |
Cikkszám | 0827576 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2217 |
Termékkulcs | BG2217 |
GTIN | 4046356445122 |
Tömeg/db (csomagolással) | 11,67 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,67 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
PLOTMARK - Feliratozó plotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Feliratozó plotter 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Tisztítópatronok 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Jelölőtoll 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Jelölőtoll 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Festékpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Jelölőtoll 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Jelölőtoll 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Jelölőtoll 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Tisztítófolyadék 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Tisztítópatronok 5146752
-
BM ID-MAG20 - Tár 1044356
-
BM ID-MAG40 - Tár 1044357
-
P1 UC-MAG 7 - Tár 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Tisztító készlet 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Befűző szerszám kábeljelölőhöz 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - Befűző szerszám kábeljelölőhöz 0827804
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UC-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád felfűzhető és a vezetők utólagos feliratozására szolgáló jelölőket kínál, az UC-WMCO ... TOOL szerszámmal történő egyszerű felhelyezéssel
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Rezgések esetén is biztonságos tartás
Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51