UC-WMC 5,6 (30X8) BU - Vezetékjelölő
0825397

Vezetékjelölő, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 4,2 ... 5,6 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 6, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 30 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
Egykezes szerelés
Két feliratozófelület, amelyek mindenkor jól olvashatók
A felcsíptetéssel történő szerelés akár a vezetékezést követően is lehetséges
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt