EMT (40X17)R - Betolható címke
0817293

Betolható címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 16 ... 35 mm, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 2300, szövegmező magassága: 17 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Műanyag kábeljelölők KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) és KMK UV (40x17) jelöléshordozókhoz
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT (40x17)R behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KMK ...(40x17) jelölőhordozókba
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt
Jelölőtábla UBE/D kapocssor-jelölőhordozóhoz