HC-CME-DD-107-M
-
Vezeték-összekötő
1549645
Vezeték-összekötő, pólusszám: 107+PE, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, a kapcsolószekrényben lévő dugaszolható csatlakozókhoz
Termékrészletek
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat hozzáférés ellen védet kapcsolószekrényen belüli használatot ír elő. A telepítés helyén a kapcsolószekrényben a csatlakoztatandó kábelkorbácsot szakszerűen kell fektetni, és húzó tehermentesítéssel kell ellátni. Mivel a csatlakozóprofilon nincs előresiető védővezető-érintkező (PE), a kapcsolószekrény felépítésének folyamatos földelést kell biztosítania. |
| Pólusszám | 107 |
| Profil | 107+PE |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| sodrott | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 1,6 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 14 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV |
| Méretezési áram | 10 A |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1549645 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABZ |
| Termékkulcs | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923025509 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 56,33 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 55,24 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpérintkező 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpérintkező 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpérintkező 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Érintkezőcsap 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimpérintkező 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimpérintkező 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimpérintkező 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimpérintkező 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Krimpérintkező 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Krimpérintkező 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Krimpérintkező 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Krimpérintkező 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Vezeték-összekötő 1549644
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51