PTI 4-PE/L BK/N BU - Védővezetős installációs kapocs
1843581

Védővezetős installációs kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 28 A, Direkt rugós csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A Phoenix Contact összes installációs kapcsával kompatibilis
Minden kapocshely egyértelműen feliratozható, továbbá bármely beépítési helyzetnél jól felismerhető
A működtetőnyílásban meglevő vizsgálati lehetőségen felül minden kapocshely vizsgálóérintkezővel is rendelkezik
Kompakt és az installációs elosztóhoz igazított kialakítás
Kettős áthidalóárok minden szinten
Az új direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a 0,34 mm² feletti keresztmetszetű merev és hajlékony, érvéghüvellyel rendelkező vezetők közvetlen bedugását