XTVMED 6-PE - Védővezető kapocs
1446171

Védővezető kapocs, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos körvonalú átvezető kapcsok kaphatók
Áttekinthetőség
Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
Egyszerű kezelés
Kompakt kialakítás
Hat áthidalóárok
Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
Biztonságosan a végpozíciókba pattintható