UT 4-PE/TG P/P - Védővezető kapocs
3070037

Védővezető kapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek