STTBU 4-PE - Kétszintes húzórugós kapcsok
3033171

Kétszintes húzórugós kapcsok, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A jó áttekinthetőség érdekében minden kapocshely feliratozható
A különböző kapcsolási feladatok megvalósításához mindkét szinten áthidalható
Kompatibilis áthidalhatóság az STTB 4 szabványos kétemeletes kapcsokhoz