QTTCBU 1,5-PE - Védővezetős kétemeletes kapocs
3050277

Védővezetős kétemeletes kapocs, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás
Mechanikus és elektromos szempontból kifogástalan érintkezés a kalapsínre történő egyszerű rápattintással
Az IEC 60947-7-2 szabvány minden követelménye teljesül