Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTS 2,5-TWIN-PE - Védővezető kapocs
3211935

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Két- három- és négyvezetős kapcsok azonos kontúrral
Azonos körvonalú védővezető kapcsok kaphatók
A négy áthidaló árokkal rendelkező PTS 2,5 számos potenciáláthidalási lehetőséget nyújt
Döntött vezetőbevezetés lapos kapocsdobozokban történő alkalmazáshoz
A legnagyobb helymegtakarítást biztosítja padló alatti vezetékezési rendszerekben történő alkalmazásnál