PT-IQ-4X1+F-48DC-UT
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2801220
Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotkijelzővel a modulon, négy közös viszonyítási potenciálú jelérhez. Közvetett földelés gáztöltésű levezetőn keresztül. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A távjelzés és a kalapsín-buszcsatlakozó tápellátása a modul kalapsín-buszcsatlakozóra való felpattintásakor létrejön. |
| Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
| Termékcsalád | PLUGTRAB IQ |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | optikai, többfokozatú |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 48 V DC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 91 mm |
| Mélység | 77,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 1 TE |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| fekete (RAL 9005) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 48 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| Méretezési áram | 300 mA |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 6 µA (áganként) |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
| Névleges lökőáram In (8/20) µs (ér-jeltest) | 10 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 2,5 kA |
| Impulzus-levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-jeltest) | 2,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 950 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 850 V (C3 - 25 A) | |
| Up védelmi szint (ér-jeltest) | ≤ 105 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 90 V (C3 - 25 A) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-föld) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV) |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő, tA (ér-jeltest) | ≤ 1 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,3 dB (≤ 530 kHz / 150 Ω) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (jeltest) az 150 Ω-os rendszerben | típ. 1,9 MHz |
| Kapacitás (ér-jeltest) | típ. 1,5 nF |
| Ellenállás áganként | 1,2 Ω ±5 % |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | optikai, többfokozatú |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 315 mA (FF) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Lökőáram-állóság (ér-jeltest) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Áramvisszaállási idő (ér-föld) | ≤ 250 ms |
| Impulzus-visszaállási idő (ér-jeltest) | ≤ 1500 ms |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 + A1:2008, módosított |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2001 + A1:2009 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | 2007 + A1:2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2801220 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL2151 |
| Termékkulcs | CL2151 |
| GTIN | 4046356743716 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 126,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 123,3 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 7368f4d4-5bd9-409b-9867-e444248d5489 |
Kompatibilis termékek
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Végbak 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1881354
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
-
PT-IQ-4X1-48DC-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 2800814
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2906878
Az Ön előnyei
Előrelátó felügyelet 3-fokozatú LED-kijelzéssel
Az állapotjelzés bevonása a berendezésvezérlésbe gyűjtő távjelzéssel
Fix és hibamentes telepítés a kalapsín-összekötővel
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Maximális védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai alkalmazásokhoz a nagy levezető-képességnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51