EAC
Engedély azonosítója: EAC-ZulassungDNV GL
Engedély azonosítója: TAE00001N6UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 138168Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,3 A |
Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhez, durva és finomvédelem közös vonatkoztatási potenciálú két érpárhoz, durva védelem hosszanti feszültségre a földpotenciál felé. Országspecifikáció: 24 V DC
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,3 A |