PT 2X1+F-BE - Túlfeszültség-védelmi alapelem
2856142

Alapelem PT védődugaszhoz védőkapcsolással egy oldalról földelt jeláramkörök két vezetőjéhez. Beépített gázlevezető durva védelemre GND és PE között. Szerelés NS 35/7,5 és NS 35/15 sínre, tokozás szélessége: Hossza: 17,5 mm.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket