ZB 5,8 CUS - Jelölőcsík
0824965

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,8 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,75 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek