Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2909591

Szivárgóáram-mentes, dugaszolható túlfeszültség-levezető, a T2 típus / II. osztály szerint, egy vezetékben kombinált PE és N vezetővel (4 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, PEN) ellátott 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz, távjelző érintkezővel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként csupán 12 mm-es beépítési szélesség révén, valamint működés 200 A gG-ig külön előtét-biztosító nélkül
Alkalmas a felügyelt szigetelésű rendszerekhez a varisztor és gázkisülésű levezető szivárgóáram-mentes kombinációja révén
Rendkívül keskeny kivitel, pólusonként csupán 12 mm
Szivárgóáramtól mentes
Nagy teljesítményű gáztöltésű levezető N/PE védelemhez