VAL-MS-EE-T2-1+1-320
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1185337
Dugaszolható T2-es, Class II osztályú túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékes 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (3 vezetékes rendszer: L1, N, PE).
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
| TT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Szélesség | 35,6 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 65,5 mm |
| Osztásegység | 2 TE |
| Szín | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| PBT |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hatóirány | 1L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 335 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 335 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 260 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 150 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
| ≤ 1,3 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (In mellett) |
| ≤ 1,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1,2 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (In mellett) |
| ≤ 0,25 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,15 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,1 kV (3 kA mellett) | |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 440 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gG) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1185337 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLP211 |
| Termékkulcs | CLP211 |
| GTIN | 4063151223762 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 234,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51