F-MS 12
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2817987
2-es típusú tőlfeszültség-levezető, alapelemből és védődugaszból N-PE összegáram-szikraközzel, NS 35/7,5 sínre szerelhető. Tokozás szélessége: 17,5 mm (1 egységnyi mély)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz