Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

STTBS 2,5-L/N - Kétszintes húzórugós kapcsok
3037805

Kétszintes húzórugós kapcsok, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 22 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek