Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-6P- 5,0-PVC/M12FRM PE - Táp-vezeték
1414920

Táp-vezeték, 6-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: M, kábelhossz: 5 m, váltakozó áramhoz, 8 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás