SAC-5P-M12MRL/ 1,5-280 FE SH
-
Táp-vezeték
1414851
Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: L, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig
Termékrészletek
Terméktípus | Tápkábelek |
Alkalmazás | Tápellátás |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | L |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Fogantyútest anyaga | PP |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 63 V DC |
IN névleges áramerősség | 16 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű M12 |
Kódolási mód | L (Power) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 1,5 m |
PUR halogénmentes szürke [280] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 185 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes szürke [280] |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 80x 0,20 mm |
AWG feszültségellátás | 14 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 2,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,65 mm ±0,1 mm |
Vezeték külső átmérője | 9,50 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, rózsaszín |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,14 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,75 mm |
Max. érellenállás | ≤ 8 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 48 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 95 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: 500000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
a DIN EN 60332-2-2 (20 s) szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-404 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
tengervíznek ellenálló | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-111 |
Cikkszám | 1414851 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CDP |
Termékkulcs | AF1CDP |
GTIN | 4055626034836 |
Tömeg/db (csomagolással) | 362,37 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 362,37 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 4,944 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
PROT-M12 FS - Zárósapka 1560251
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Átmeneti hüvely tömlő és kábel között 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Szerszám 1200305
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Csupaszoló szerszám 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Csupaszoló szerszám 1212161
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51