SAC-4P-M12MST-M12FST/.../... - Táp-vezeték
1276619

Táp-vezeték, 4-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: T, a Aljzat egyenes M12, kódolás: T, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással