QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01 - Tápellátás
1364968

A bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység előkonfigurált és írásvédett változata előre beállított kimeneti feszültséggel (24,5 V), bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC/20 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legrobusztusabb bemeneti oldal: nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek (max. 6 kV) és a több mint 20 ms hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Konfigurálva rendelhető: már egy darab is