A 120 V AC / 230 V AC feszültségű modul tiszta szinuszgörbét szolgáltat a kimenetén. A 400 W / 500 VA teljesítményhez csupán egy energiatárolóra van szükség, amelyet a tápegység már magában foglal.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
Szünetmentes tápegység
2320270
Szünetmentes tápegység 1AC/1AC/500 VA IQ-techológiával. 120 V AC/230 V AC alkalmazásokhoz. Minden esetben tájékoztatást nyújt az akkumulátormodul töltési állapotáról, hátralevő használati idejéről és élettartamáról, ezáltal növeli a berendezés rendelkezésre állását.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bemeneti feszültség | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Bementi feszültség tartomány AC | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Névleges frekvencia | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Pufferidőd | 1 h (38 Ah) |
| Áramfelvétel | 2,2 A (230 V AC) |
| 0,18 A (230 V AC) | |
| 0,8 A (230 V AC) | |
| 3,7 A (230 V AC) | |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 1,3 A (120 V AC) | |
| 6,8 A (120 V AC) | |
| Fix kapcsolási küszöb | Konfigurálható, gyárilag 10 % eltérés a névleges bemeneti feszültségtől |
| Változó kapcsolási küszöb | Az UPS-CONF szoftverrel konfigurálható |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,8 |
| Készülék bemeneti biztosíték | 10 A |
| Megengedett előtét-biztosító | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| Digitális Vezérlés Low-Active (konfigurálható) | |
| Indítás akkumulátoros üzemmódban 120 V AC Default | Dugaszolható áthidaló (kimenet +24 V DC, 30 mA az A1 bemenetre) |
| Indítás akkumulátoros üzemmódban 230 V AC Default | Dugaszolható áthidaló (kimenet +24 V DC, 30 mA az A2 bemenetre) |
| Osztályozás az IEC 62040-3 szerint | VFD-SS-311 |
| Hatásfok | > 98 % (Hálózati üzem) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (Akkus üzemeltetés) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| Kimeneti feszültség alakja | tiszta szinuszos |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 4,3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
| 2,2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Kimeneti áramkorlátozás | 5,2 A (120 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
| 2,7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Áthidalási idő | 3600 s |
| Csökkenés (derating) | > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| UPS párhuzamos kapcsolhatóság | nem |
| UPS sorbakapcsolhatóság | nem |
| Kimeneti teljesítmény | 516 W |
| Látszólagos teljesítmény | 500 VA |
| Névleges teljesítmény | 400 W |
| Csúcstényező | 2,8 |
| Átkapcsolási idő | < 10 ms |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | nem |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Hálózati üzem | |
| Névleges kimeneti feszültség | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 4,3 A (120 V AC) |
| 2,2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A |
| 2,7 A | |
| Megengedett előtét-biztosító | AC: 1 x LS kapcsoló - javasolt előtét-biztosító |
| Akkumulátoros üzemmód | |
| Névleges kimeneti feszültség | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 2,2 A (230 V AC) |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,7 A (230 V AC) |
| 5,2 A (120 V AC) | |
| Megengedett előtét-biztosító | 25 A párhuzamos üzemmódban 3,4 AH és 60 WH |
| 50 A párhuzamos üzemmódban, 7,2 AH, 12 AH és 38 AH | |
| Pufferidőd | 10 min (400 W / 7,2 Ah) |
| Jel: Riasztás | |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 30 V DC |
| Kimeneti feszültség | 24 V (SELV) |
| Tartós terhelő áram | ≤ 30 mA |
| Jel: Akkumód | |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 30 V DC |
| Kimeneti feszültség | 24 V (SELV) |
| Tartós terhelő áram | ≤ 30 mA |
| Jel: POWER BOOST | |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 30 V DC |
| Kimeneti feszültség | 24 V (SELV) |
| Tartós terhelő áram | ≤ 30 mA |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Töltés vége feszültség | 25 V DC ... 30 V DC (hőmérsékletkompenzált) |
| Töltőáram | 2 A |
| Névleges kapacitási tartomány | 3,4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| Akku-jelenlétvizsgálat / időintervallum | 1 min |
| Az akkumulátor jelenlétének ellenőrzése (ciklikus) | 60 s |
| Energiatároló párhuzamos kapcsolhatóság | igen, 3 (a vezetékvédelmet figyelembe kell venni) |
| Energiatároló sorbakapcsolhatóság | nem |
| IQ technológia | igen |
| Hőmérséklet-kompenzálás | 42 mV/K (előre beállítva) |
| Hőmérséklet-kompenzáció (előre beállított) | -42 mV/K |
| Megengedett előtét-biztosító | 50 A |
| Hálózatkezelés | Igen |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jel | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Interfész | IFS (Interface System interfész) |
| MINI-USB B típus |
| Jelzésmódok | LED |
| aktív kapcsolókimenetek | |
| Interfész / szoftver | |
| Jelkimenet: Diagnosztikai- és állapotjelzés, 120 V AC | |
| Jelzés megnevezés | AC üzemmód |
| Állapotjelzés | LED |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
| Jelkimenet: Diagnosztikai- és állapotjelzés, 230 V AC | |
| Jelzés megnevezés | AC üzemmód |
| Állapotjelzés | LED |
| Szín | zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
| Jelkimenet: Tranzisztor kimenet, aktív | |
| Jelzés megnevezés | Riasztás |
| Állapotjelzés | LED |
| Szín | vörös |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
| Jelkimenet: Tranzisztor kimenet, aktív | |
| Jelzés megnevezés | Akkumód |
| Állapotjelzés | LED |
| Szín | sárga |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
| Jelkimenet: Tranzisztor kimenet, aktív | |
| Jelzés megnevezés | POWER BOOST |
| Állapotjelzés | LED |
| Szín | sárga |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
| Jelkimenet | |
| Jelzés megnevezés | Akkutöltés |
| Állapotjelzés | Oszlopdiagram |
| Szín | červená/zelená |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 1,5 kV AC |
| 2,1 kV DC |
| Termékcsalád | QUINT AC UPS |
| IQ technológia | igen |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Idő | 184982 h |
| Szélesség | 125 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 5 mm / 5 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: PN ≥50%, vízszintesen 5 mm, aktív szerkezeti elemek mellett 15 mm, függőlegesen 50 mm sorolható: PN <50%, vízszintesen 0 mm, függőlegesen fent 40 mm, függőlegesen lent 20 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
| A készülékház kivitele | Alumínium (AlMg3) |
| Fedél kivitel | Horganyzott acéllemez, króm(VI) mentes |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C, párásodás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
| Szabványok | |
| Szabványos szünetmentes áramellátó rendszerek | EN 62040-1 |
| Szünetmentes áramellátó rendszerek | |
| Szabványmegnevezés | Szünetmentes áramellátó rendszerek |
| Szabványok / rendelkezések | EN 62040-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 62040-2 szerint |
| Zavarállóság | Zavartűrés az EN 62040-2 szerint |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 62040-02 (C1 osztály) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 3 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiófrekvenciás zajfeszültség | EN 62040-2 (C1 osztály) |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2320270 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMUQ15 |
| Termékkulcs | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 510 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 244 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 342453IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-7771EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2320270cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 359066UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 359066| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 71,277 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Akkumulátormodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Akkumulátormodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Akkumulátormodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Akkumulátormodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Akkumulátormodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Akkumulátormodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Akkumulátormodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Akkumulátormodul 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Energiatároló 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Adatkábel 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - Adatkábel 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - Adatkábel 2320500
-
UWA 130 - Szerelőadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - Biztosító 2908358
-
IFS-CONFSTICK - Memóriaalkatrész 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - Memóriaalkatrész 2901103
Az Ön előnyei
Az energiatároló áthidalási idejét és megelőző felügyeletét optimálisan ki lehet használni
Világszerte alkalmazható
Maximális hatásfok
Sokféle jelzés és paraméterezés
Egyszerűsített üzembe helyezés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51