QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC - Szünetmentes tápegység
2906996

QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A, töltőáram: 1,5 A

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű integrálás hálózatokba PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- és USB-interfészeken keresztül
Az intelligens akkumulátorkezelő rendszer (Battery Management System, BMS) kiértékeli a rendszerállapotot (State of Health, SOH) és a töltöttségi állapotot (State of Charge, SOC)
Akkumulátorkapacitások és -technológiák (VRLA-WTR, Li-ion) automatikus felismerése
A kimeneti áram és feszültség monitorozása, valamint a berendezés manuális rá- és lekapcsolása
Az SFB technológia szelektíven oldja ki a standard vezetékvédő kapcsolókat. A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók tovább működnek