QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - Szünetmentes tápegység
2320238

Szünetmentes IQ-technológiás tápegység hordozósínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A, szerelt UTA 107/30-as univerzális hordozósín-adapterrel

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyszerű kezelés az automatikus akkumulátor-felismerésnek, a szerszám nélküli, működés közbeni akkumulátorcserének és az IFS interfészen keresztüli kommunikációnak köszönhetően
Az energiatároló áthidalási idejét és megelőző felügyeletét optimálisan ki lehet használni
Az akkumulátor gyors feltöltése
Sokféle jelzés és paraméterezés
Standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása az SFB (Selective Fuse Breaking) technológiával
Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 1,5-szereséig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően