A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS készülékkel. Az energiatároló automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ technológiájú QUINT UPS készülékekhez az energiatárolók teljesen feltöltve hagyják el a készáruraktárat.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Energiatároló
2320377
Kétrétegű kondenzátor alapú karbantartásmentes energiatároló, 24 V DC, 10 kJ, QUINT UPS-IQ automatikus felismerése és kommunikáció
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU D.GB09.W.00881/20LR
Engedély azonosítója: LR22136091TABV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528ABS
Engedély azonosítója: 22-2244289-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA0000265| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0072cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális élettartam
Karbantartást nem igénylő kétrétegű kondenzátorok