SAC-5PY-F/2X 5,0-920-MS-FS - Adatbusz-rendszerkábel
1436055

Adatbusz-rendszerkábel, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A és Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 5 m, minden csatlakozó árnyékolatlan, Az árnyékoló az 1. lábon található

Termékrészletek









Kompatibilis termékek