Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NBC-MSY/ 1,0-94H SCO - Hibrid kábel
1407487

Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: Y / IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1 m, Power with Ethernet (PWE)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek