UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 335024Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 335024Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |