Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-4P-MS-AD SCO/.../... - Szenzor/aktor kábel
1400898

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábeltípusokkal és kábelhosszakkal