CSAus
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz CI (9,4 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Alkalmazás | Standard |
Robotok és kábelvezető láncok | |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
0,6 Nm (Szelepdugasz) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
Fogantyútest anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6.6 |
Érintkezőfelület anyaga | Sn |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
24 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Szelepdugasz paraméterei | |
Rögzítőcsavarok | M3 x 29 |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 (M12-csatlakozó) |
Állapotjelzés | 1 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz CI (9,4 mm) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Sn (Érintkezőfelület) | |
PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
TPU (Ház) | |
Védőkapcsolás | Varisztor |
Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
PUR halogénmentes fekete PUR | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | min. 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22,5 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | messzemenően olajálló |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR/PVC 0,75 mm² fekete [116] | |
Vezeték tömege | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC 0,75 mm² fekete [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² fekete 116 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 24x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,75 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,7 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 26 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 29 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 58 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1000000, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s, Gyorsulás: 2,5 m/s² |
Tűzállóság | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
az UL FT-2 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | tapadásszegény |
Különleges tulajdonságai | hajlékony |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR/PVC 0,75 mm² szürke [117] | |
Vezeték tömege | 58,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC 0,75 mm² szürke [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² szürke 117 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 24x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,75 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,7 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 5,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
Max. érellenállás | 26 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 29 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 58 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1000000, Mozgatási sebesség: 2 m/s, Gyorsulás: 2,5 m/s² |
Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
az UL FT-2 szerint | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga [150] | |
Vezeték tömege | 31 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga [150] |
PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga 150 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,46 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | narancssárga RAL 2003 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | TPE-E |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
kb. 0,60 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 23 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 45 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL-Style 20549 szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
sugárzással térhálósított | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR halogénmentes sárga [240] | |
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes sárga [240] |
PUR halogénmentes sárga 240 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,46 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | sárga |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,60 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | ≤ 39 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 GΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 23 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL-Style 20549 szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -15 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
PUR halogénmentes szürke [280] | |
Vezeték tömege | 33,2 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes szürke [280] |
PUR halogénmentes szürke 280 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22,5 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PVC fekete [PVC] | |
Vezeték tömege | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
PVC fekete PVC | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 24 mm |
Tűzállóság | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PVC szürke [500] | |
Vezeték tömege | 39,2 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC szürke [500] |
PVC szürke 500 | |
Vezető típusa | Kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | legalább 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 24 mm |
Tűzállóság | DIN EN 50265-2-1 |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PVC 0,75 mm² fekete [534] | |
Vezeték tömege | 49,1 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC 0,75 mm² fekete [534] |
PVC 0,75 mm² fekete 534 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 24x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,75 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,7 mm ±0,1 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,30 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 26 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | legalább 20 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 27 mm |
Tűzállóság | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
az UL VW1 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PUR halogénmentes, nagy rugalmasságú, hegesztési szikrának ellenálló, szürke [800] | |
Megjegyzés | A nagyon tartós külső köpeny miatt ezt a vezetéket csak 5 cm-es szakaszokban lehet lecsupaszítani. |
Vezeték tömege | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes, nagy rugalmasságú, hegesztési szikrának ellenálló, szürke [800] |
PUR halogénmentes, nagy rugalmasságú, hegesztési szikrának ellenálló, szürke 800 | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 23 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±360 °/m |
Halogénmentesség | a vezeték halogénmentes |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
Különleges tulajdonságai | Hegesztési szikrának ellenálló kábelköpeny, újrahasznosítható, matt, kis adhéziójú, lángálló és önkioltó |
szilikon- és kadmiummentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Szelepdugasz) | -20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1400889 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1DOA |
Termékkulcs | AF1DOA |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |