SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-V - Szenzor/aktor kábel
1415933

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően