Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS SH - Szenzor/aktor kábel
1522875

Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben